Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

83902030

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceGround ice and snow melting
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]2.00 m
Délka studenéhokonce [m]10.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]520 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionDEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 2 m, 288 W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]1.00 m²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]183.7000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]450 N
Plnicí materiálPEX
PopisDEVIsnow 300T 288W 230V 0.5x2m
Popis produktuDEVIsnow™ 300T
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]7.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]150 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]290 W
Tloušťka [mm]7.0 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuDEVIsnow™ 300T
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/m²]300 W/m²
Výška balení [mm]150 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.29 Kilogram
Čistá hmotnost2.267 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem11.7 Liter
EAN/UPC5703466187258