Topné rohože, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
140F0453
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 12
140F0453
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 12.00 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 4.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka balení [mm] | 220 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | DEVImat™ 150T (DTIF), 6,0 m², 900 W |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 6.00 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 58.8000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Popis | DEVImat 150T 900 W 230 V 0,5x12 m s flex. hadicí |
| Popis produktu | Set DEVImat™ 150T |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 115 °C |
| Průměr kabelu [mm] | 3.0 mm |
| Sada příslušenství | Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 220 mm |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 900 W |
| Tloušťka [mm] | 3.0 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTWB |
| Typ výrobku | DEVImat™ 150T |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výkon rohože [W/m²] | 150 W/m² |
| Výška balení [mm] | 590 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.941 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.912 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466203446 |