Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Topné rohože, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F0450

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 7

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]7.00 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]220 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionDEVImat™ 150T (DTIF), 3,5 m², 525 W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]120 °C
Oblast pokrytí [m²]3.50 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]101.1000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisDEVImat 150T 525 W 230 V 0,5x7 m s flex. hadicí
Popis produktuSet DEVImat™ 150T
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]115 °C
Průměr kabelu [mm]3.0 mm
Sada příslušenstvíFlexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]220 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]525 W
Tloušťka [mm]3.0 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuDEVImat™ 150T
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výkon rohože [W/m²]150 W/m²
Výška balení [mm]590 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.172 Kilogram
Čistá hmotnost2.15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem22.739 Liter
EAN/UPC5703466203415