DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 9.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
140F0477
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 18
140F0477
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 18.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | DEVImat 150T 9m� 230V 1350W + Display |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Oblast pokrytí [m²] | 9.00 m² |
| Odpor kabelu [Ohm] | 39.2000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Popis | DEVImat 150T 9m² 230V 1350W + Display |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Sets heating elements |
| Průměr kabelu [mm] | 3.0 mm |
| Sada příslušenství | DEVIreg™ Display Connect |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Tepelný výkon [W] | 1350 W |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTWB |
| Typ výrobku | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(c)-I |
| Výkon rohože [W/m²] | 150 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.461 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.925 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253489 |