Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F1668

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilní hadice přechod KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá; Mosazná koncovka na flexibilní hadici ø6,7, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 5
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Topné rohože

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.000
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.000
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULOut of scope
Certifikační společnostCEIntertek Semko
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]5.00 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]220 mm
Hmotnost baterie0 g
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Kompatibilní systém rámečkůAno
Kompatibilní typ cizího snímačeAno
Material DescriptionSet DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]120 °C
Oblast pokrytí [m²]2.50 m²
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]212.0000 Ohm
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Omezovač teploty [°C] [max.]45 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
Počet baterií1
PopisDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Popis produktuSada DEVImat™ 100T s DEVIreg™ Smart
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaSets heating elements
Provozní teplota [°C] [max.]115 °C
Průměr kabelu [mm]3.0 mm
Reléové zatížení [A]16 A
Reléový spínač1pólový
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíDEVIreg™ SmartFlexibilníhadiceø6,7 2,5 m černáFlexibilní hadice přechod KK1-E5Mosazná koncovka na flexibilní hadici ø6,7
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]220 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Snížení v ekonomické periodě [°C] [max.]9 °C
Snížení v ekonomické periodě [°C] [min.]5 °C
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.40 W
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Stupeň znečištění2
Tepelný výkon [W]250 W
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]30 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Tloušťka [mm]3.50 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Třída krytí termostatu21
Třída softwaruA
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ nebo název baterieKnapcelle Manganese Lithium
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruNTC
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuDEVImat™ 100T + SMART
Uložení bateriíYes
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výkon rohože [W/m²]100 W/m²
Výška balení [mm]590 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záložní baterieAno
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.23 Kilogram
Čistá hmotnost2.208 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem22.739 Liter
EAN/UPC5703466240175