Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Topné rohože, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

83000300

Typ kabelu: Jednožilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 0.6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceOther heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]0.60 m
Délka studenéhokonce [m]3.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]145 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Kabel na bubnuNe
Material DescriptionDSVF-150 75W 230V 0,8x0,6M
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]120 °C
Oblast pokrytí [m²]0.48 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]686.1000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Popis produktuDEVIheat™ Mirror 150S
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]110 °C
Průměr kabelu [mm]2.5 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]145 mm
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluMěděné opletení
Studený konecAno
Studený konec, množství2
Studený konec, počet vodičů1
Tepelný výkon [W]75 W
Tloušťka [mm]3.0 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluJednožilový vodič
Typ studeného konceDSWB
Typ výrobkuDEVIheat™ 150S
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]150 W/m²
Výška balení [mm]605 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.16 Kilogram
Čistá hmotnost1.148 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660