Topné rohože, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
140F0399
Typ kabelu: Jednožilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 70.5
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: DEVIheat™
140F0399
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Sport fields |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | CE |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 70.50 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 24.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 35.25 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Popis | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Popis produktu | DEVImat™ DSVF-90 |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 70 °C |
| Průměr kabelu [mm] | 2.5 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Sada příslušenství | No |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Stínění kabelu | Měděné opletení |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 2 |
| Studený konec, počet vodičů | 1 |
| Tepelný výkon [W] | 3245 W |
| Tloušťka [mm] | 2.5 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Jednožilový vodič |
| Typ studeného konce | DSWA |
| Typ výrobku | DEVIheat™ 90S |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 2.5 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výkon rohože [W/m²] | 90 W/m² |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Záruka [Year] | 5 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.1 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |