Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostaty, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 Digitální termostat

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Hmotnost baterie1 g
Indukční zatížení13 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Napájecí napětí [V] AC230 V
Počet baterií1
PopisVeria Control T45 Digitální termostat
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]2.00 W
Teplota – místnost [°C] [max.]45 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]35 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Třída krytí prvku30
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ senzoruNTC
Typ výrobkuVeria T45
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.384 Kilogram
Čistá hmotnost0.38 Kilogram
Objem1.131 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk