Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostaty, Veria B45, Typ senzoru: NTC

189B4050

Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačAno
AplikaceFloor heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Napájecí napětí [V] AC230 V
Ohmické zatížení max. [A]15 A
PopisVeria Control T45 termostat
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]85.00 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.25 W
Vlastnosti
Hodnota
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Třída krytí prvku31
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ senzoruNTC
Typ výrobkuVeria B45
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.232 Kilogram
Čistá hmotnost0.23 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401