Termostat DS8
088L3045
Typ displeje: BEZ DISPLEJE
088L3045
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 2pólový přepínač | Ne |
| Aplikace | Roof frost protection |
| Barva | Bílá |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ne |
| Hloubka [in] | 2.75 in |
| Hloubka [mm] | 70 mm |
| Material Description | DS-8C Controller w. Remote Snow and Ice |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 120 V |
| Ochrana proti mrazu [°F] | -40 °F |
| Ohmické zatížení max. [A] | 30 A@277V |
| Označení CE | No |
| Popis | DS-8C Regulátor pro rozpouštění sněhu |
| Popis produktu | Termostat DS8 |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Reléový spínač | 1pólový |
| Schválení | c CSA us |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [in] | 6.50 in |
| Šířka [mm] | 165.00 mm |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 185 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | -40 °F |
| Třída krytí prvku | NEMA 3R |
| Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
| Typ senzoru | Outdoor |
| Typ výrobku | RX controller |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Výška [mm] | 121 mm |
| Výška [palce] | 4.75 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.333 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.32 Kilogram |
| Objem | 5.234 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466242568 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |