Danfoss logo
PX thermostat_ETO2-4550

Řízení PX

ETO2-4550

Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoof frost protection
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Material DescriptionSNOW MELTING CONTROLLER
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Označení CENo
PopisRegulátor pro rozpouštění sněhu
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuŘízení PX
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ senzoruOutdoor
Typ výrobkuPX controller
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.62 Kilogram
Čistá hmotnost0.62 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703502660257