Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

Termostat PX, Řízení PX, Typ senzoru: NTC

088L3422

Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačNe
AplikaceRoof frost protection
BarvaBílá
Certifikace ULNo
Certifikační společnostC CSA US
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Hloubka [in]2.50 in
Hloubka [mm]64 mm
Hystereze (+/-)0.20
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]120 V
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]25 A@120-240V
Označení CENo
PopisTermostat s pevným napájením s krytem odolným proti povětrnostním vlivům
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuŘízení PX
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Schváleníc CSA us
Šířka [in]3.10 in
Šířka [mm]78.00 mm
Teplota okolí [°C] [max.]85 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-40 °C
Teplota okolí [°F] [max.]185 °F
Teplota okolí [°F] [min.]-40 °F
Třída krytí prvku44
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ indikátoruLED
Typ senzoruNTC
Typ výrobkuTermostat PX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]162 mm
Výška [palce]6.38 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.34 Kilogram
Čistá hmotnost0.34 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer