Termostat DS8
088L3042
Typ displeje: BEZ DISPLEJE
088L3042
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Roof frost protection |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ne |
| Material Description | DS-824 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Ohmické zatížení max. [A] | 30 A@277V |
| Označení CE | No |
| Popis | DS-824 Regulátor se snímačemdeště/sněhu |
| Popis produktu | Termostat DS8 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
| Typ senzoru | Outdoor |
| Typ výrobku | PX controller |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.24 Kilogram |
| Objem | 5.244 Cubic decimeter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195864 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |