Danfoss logo
PX THERMOSTAT_088L3041

Termostat DS2

088L3041

Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoof frost protection
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
Ohmické zatížení max. [A]30 A@277V
Označení CENo
PopisDS-224 Regulátor se snímačemdeště/sněhu
Popis produktuTermostat DS2
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ senzoruOutdoor
Typ výrobkuPX controller
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.86 Kilogram
Čistá hmotnost0.86 Kilogram
Objem5.244 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm