Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostaty, LX programovatelný termostat, Typ senzoru: Podlaha

088L5140

Typ displeje: Dotyková obrazovka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BarvaBílá
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [in]0.80 in
Hloubka [mm]20 mm
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]120 V
Ohmické zatížení max. [A]15 A
Označení CENo
PopisLX205T Wifi termostat
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuLX programovatelný termostat
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [in]3.20 in
Šířka [mm]82.00 mm
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ senzoruPodlaha
Typ výrobkuTermostat LX/TX
Uložení bateriíNo
Výška [mm]130 mm
Výška [palce]5.10 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.242 Kilogram
Čistá hmotnost0.24 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466240588