Termostaty, LX programovatelný termostat, Typ senzoru: Místnost + Podlaha
088L5136
41 °F, 104 °F, Typ displeje: Dotyková obrazovka
088L5136
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 2pólový přepínač | Ne |
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Bílá |
| Certifikace UL | No |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ano |
| Hloubka [in] | 0.80 in |
| Hloubka [mm] | 20 mm |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | LX205T Touch Thermostat |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 120 V |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ohmické zatížení max. [A] | 15 A |
| Omezovač teploty [°F] [max.] | 104 °F |
| Omezovač teploty [°F] [min.] | 41 °F |
| Označení CE | No |
| Popis | LX205T dotykový termostat |
| Popis produktu | LX programovatelný termostat |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Reléový spínač | 1pólový |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [in] | 3.20 in |
| Šířka [mm] | 82.00 mm |
| Teplota – podlaha [°F] [max.] | 104 °F |
| Teplota – podlaha [°F] [min.] | 41 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 104 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Třída krytí prvku | 21 |
| Typ displeje | Dotyková obrazovka |
| Typ regulace | Pulzně šířková modulace |
| Typ senzoru | Místnost + Podlaha |
| Typ výrobku | Termostat LX/TX |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Výška [mm] | 130 mm |
| Výška [palce] | 5.10 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238714 |