Termostaty, LX Load Extender, Typ senzoru: Podlaha
088L5135
Typ displeje: BEZ DISPLEJE
088L5135
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Bílá |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [in] | 1.00 in |
| Hloubka [mm] | 25 mm |
| Indukční zatížení | 15 A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Danfoss LX Power Module |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Ohmické zatížení max. [A] | 15 A |
| Označení CE | No |
| Popis | LX Load Extender |
| Popis produktu | LX Load Extender |
| Product line | 21 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [in] | 3.00 in |
| Šířka [mm] | 75.00 mm |
| Třída krytí prvku | 40 |
| Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
| Typ senzoru | Podlaha |
| Typ výrobku | Termostat LX/TX |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 123 mm |
| Výška [palce] | 4.80 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199329 |