Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Termostaty, LX programovatelný termostat, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

088L5130

145 °F, 145 °F, Typ displeje: LCD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá
Certifikace ULNo
Certifikační společnostC CSA US
Definiční bod snímače [Ohm/°C]12 @ 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ano
Frekvence [Hz]60 Hz
Hloubka [in]1.00 in
Hloubka [mm]25 mm
Hystereze (+/-)0.20
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]120 V
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ochrana proti mrazu [°F]41 °F
Ohmické zatížení max. [A]15 A
Omezovač teploty [°F] [max.]145 °F
Omezovač teploty [°F] [min.]145 °F
Označení CENo
PopisLX programovatelný termostat
Popis produktuLX programovatelný termostat
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Schváleníc CSA us
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [in]3.00 in
Šířka [mm]75.00 mm
Teplota – podlaha [°F] [max.]145 °F
Teplota – podlaha [°F] [min.]145 °F
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota okolí [°F] [max.]136 °F
Teplota okolí [°F] [min.]136 °F
Třída krytí prvku21
Typ displejeLCD
Typ indikátoruLED
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruMístnost + Podlaha
Typ výrobkuTermostat LX/TX
Uložení bateriíNo
Výška [mm]123 mm
Výška [palce]4.80 in
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.242 Kilogram
Čistá hmotnost0.24 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466199305