Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceGround ice and snow melting
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Indukční zatíženímax 40A
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Ohmické zatížení max. [A]40 A
Označení CENo
PopisMagnetický stykač – 40 A, 208-240 V
Popis produktuGX thermostat
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ senzoruOutdoor
Typ výrobkuGX controller
Uložení bateriíNo
Warranty type2-year product warranty

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1 Kilogram
Čistá hmotnost1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466149478