Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Typ senzoru: Časovač

088L3439

Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceGround ice and snow melting
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Hloubka [in]6.00 in
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Napájecí napětí [V] AC120 V
Number of contactors [pcs]4 pc
Ohmické zatížení max. [A]200 A
Označení CENo
Popis200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Popis produktuGX thermostat
Product line21
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaTermostaty
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [in]12.00 in
Třída krytí prvkuNEMA 1
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ senzoruČasovač
Typ výrobkuGX controller
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [palce]14.00 in
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.43 Kilogram
Čistá hmotnost10.43 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.652 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422397