Typ senzoru: Časovač
088L3436
Typ displeje: BEZ DISPLEJE
088L3436
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Ground ice and snow melting |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ne |
| Hloubka [in] | 5.00 in |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Napájecí napětí [V] AC | 120 V |
| Number of contactors [pcs] | 2 pc |
| Ohmické zatížení max. [A] | 100 A |
| Označení CE | No |
| Popis | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Popis produktu | GX thermostat |
| Product line | 21 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [in] | 10.00 in |
| Třída krytí prvku | NEMA 1 |
| Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
| Typ senzoru | Časovač |
| Typ výrobku | GX controller |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [palce] | 12.00 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.07 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.07 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422342 |