Danfoss logo
GX-850M Controller

Typ senzoru: Zem

088L3415

Typ displeje: 2x 16znakový osvětlený displej

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačNe
AplikaceAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Certifikace ULNo
Délka [m]178.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [mm]76 mm
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kompatibilní systém rámečkůNe
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Monitorování poruchy snímačeAno
Montáž na lištu DINAno
Napájecí napětí [V] AC120 V
Ohmické zatížení max. [A]15 A
Označení CENo
PopisGX850M ACP 208-600V
Popis produktuGX thermostat
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Vlastnosti
Hodnota
Reléový spínač1pólový
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]76.00 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]3.00 W
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Třída krytí prvku20
Typ displeje2x 16znakový osvětlený displej
Typ indikátoruLED
Typ senzoruZem
Typ výrobkuGX controller
Uložení bateriíNo
Výška [mm]178 mm
Warranty type2-year product warranty
Záložní baterieNe
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.96 Kilogram
Čistá hmotnost5.96 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer