Termostat DS-5, Typ senzoru: NTC
088L3046
Typ displeje: BEZ DISPLEJE
088L3046
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 2pólový přepínač | Ne |
| Aplikace | Ground ice and snow melting |
| Barva | Bílá |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | C CSA US |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ne |
| Hloubka [in] | 2.75 in |
| Hloubka [mm] | 70 mm |
| Hystereze (+/-) | 0.20 |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 120 V |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ohmické zatížení max. [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| Označení CE | No |
| Popis | DS-5C Regulátor se snímačemdeště/sněhu |
| Popis produktu | Termostat DS-5 |
| Product line | 21 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1pólový |
| Schválení | c CSA us |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [in] | 7.00 in |
| Šířka [mm] | 178.00 mm |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 185 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | -40 °F |
| Třída krytí prvku | 44 |
| Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
| Typ indikátoru | LED |
| Typ senzoru | NTC |
| Typ výrobku | GX controller |
| Uložení baterií | No |
| Výška [mm] | 121 mm |
| Výška [palce] | 4.75 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |