Danfoss logo
Danfoss ECtemp Touch design frame front - pure white

Termostaty, ECtemp Touch, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

088L0128

Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeje: Dotyková obrazovka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.000
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.000
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [mm]24 mm
Hloubka balení [mm]140 mm
Hmotnost baterie0 g
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilní systém rámečkůAno
Kompatibilní typ cizího snímačeAno
Material DescriptionECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Omezovač teploty [°C] [max.]45 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Označení CEYes
Počet baterií1
PopisECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB
Popis produktuECtemp Touch
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]95 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.40 W
Stupeň znečištění2
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]30 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku21
Třída krytí termostatu21
Třída softwaruA
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ nebo název baterieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruMístnost + Podlaha
Typ výrobkuECtemp Touch
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška [mm]85 mm
Výška balení [mm]85 mm
Warranty type5-year product warranty
Záložní baterieAno
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.242 Kilogram
Čistá hmotnost0.24 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466241783