Termostaty, ECtemp TAI, Typ senzoru: NTC
088L0461
Teplota – místnost [°C]: 5 - 38, Typ displeje: LCD
088L0461
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ano |
| Ecodesign class | 4 |
| Hloubka [mm] | 17 mm |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
| Ohmické zatížení max. [A] | 10 A |
| Popis | ECtemp TAI 0.5 |
| Popis produktu | ECtemp TAI |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Šířka [mm] | 81.00 mm |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Teplota – místnost [°C] [max.] | 38 °C |
| Teplota – místnost [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Třída krytí prvku | 30 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ regulace | PI (Proportional Integral) |
| Typ senzoru | NTC |
| Typ výrobku | ECtemp TAI |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška [mm] | 84 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.18 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.06 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |