Termostaty, ECtemp Smart, Typ senzoru: Místnost + Podlaha
088L1143
Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeje: Dotyková obrazovka
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: ECtemp Smart
088L1143
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.000 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.000 |
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Černá RAL 9005 |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | CEEACIntertek Semko |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Hloubka [mm] | 44 mm |
| Hloubka balení [mm] | 110 mm |
| Hmotnost baterie | 0 g |
| Hystereze (+/-) | 0.20 |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Black |
| Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 A |
| Omezovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Omezovač teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Omezovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Označení CE | Yes |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | ECtemp Smart, černá |
| Popis produktu | ECtemp Smart |
| Product line | 21 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1pólový |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 108 mm |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 0.40 W |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Teplota – místnost [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – místnost [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Třída krytí prvku | 21 |
| Třída softwaru | A |
| Typ displeje | Dotyková obrazovka |
| Typ nebo název baterie | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Typ regulace | Pulzně šířková modulace |
| Typ senzoru | Místnost + Podlaha |
| Typ výrobku | ECtemp Smart |
| Uložení baterií | Yes |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška balení [mm] | 84 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Záruka [Year] | 5 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.267 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.264 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239698 |