Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ senzoru: Podlaha

088L0129

Typ displeje: LCD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
AplikaceFloor heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (Ano/Ne)Ano
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Modbus
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Počet baterií1
PopisDanfoss ECtemp Next Modbus
Popis produktuECtemp Next Plus
Product line21
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaTermostaty
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier product nameHailin sourced thermostats
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ displejeLCD
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ senzoruPodlaha
Typ výrobkuECtemp Next Plus
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Warranty type2-year product warranty
Záložní baterieAno
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.306 Kilogram
Čistá hmotnost0.296 Kilogram
Objem0.001 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466241790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm