Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termostaty, ECtemp Next Plus HW, Typ senzoru: NTC

088L0127

Typ displeje: LCD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [mm]16 mm
Hmotnost baterie1 g
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]250 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]85 V
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač teploty [°C] [max.]65 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]35 °C
Počet baterií1
PopisECtemp Next Plus HW
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuECtemp Next Plus HW
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-10 °C
Třída krytí termostatu30
Typ displejeLCD
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ regulaceHystereze
Typ senzoruNTC
Typ výrobkuECtemp Next Plus
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.188 Kilogram
Čistá hmotnost0.188 Kilogram
Objem0.626 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens