Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

088L0120

Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: LCD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [mm]16 mm
Hmotnost baterie1 g
Indukční zatíženímax 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Označení CEYes
Počet baterií1
PopisDanfoss ECtemp Next
Popis produktuECtemp Next Plus
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dossier product nameHailin sourced thermostats
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]60 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí termostatu30
Třída softwaruA
Typ displejeLCD
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ senzoruMístnost + Podlaha
Typ výrobkuECtemp Next Plus
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.8 Kilogram
Čistá hmotnost0.792 Kilogram
Objem0.001 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm