ECtemp ECO Heat
088L0452
ECtemp ECO Heat, black
088L0452
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Černá |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ano |
| Kompatibilní systém rámečků | Ne |
| Kompatibilní typ cizího snímače | Ano |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, black |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 250 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 85 V |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 |
| Označení CE | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | ECtemp ECO Heat, black |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Šířka [mm] | 86.00 mm |
| Třída krytí prvku | 20 |
| Třída krytí termostatu | 20 |
| Typ displeje | LED |
| Typ regulace | Hystereze |
| Typ senzoru | Místnost + Podlaha |
| Typ výrobku | ECtemp ECO Heat |
| Uložení baterií | No |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 251 Gram |
| Čistá hmotnost | 204 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252185 |