Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BarvaBílá
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ano
Kompatibilní systém rámečkůNe
Kompatibilní typ cizího snímačeAno
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]250 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]85 V
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]16
Označení CENo
Vlastnosti
Hodnota
PopisECtemp ECO Heat, white
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Šířka [mm]86.00 mm
Třída krytí prvku20
Třída krytí termostatu20
Typ displejeLED
Typ regulaceHystereze
Typ senzoruMístnost + Podlaha
Typ výrobkuECtemp ECO Heat
Uložení bateriíNo
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost251 Gram
Čistá hmotnost204 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161