Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Termostaty, ECtemp 610, Typ senzoru: Vodič

088L0448

Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačAno
AplikaceCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Certifikační společnostEACIntertek Semko
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]45 mm
Hloubka balení [mm]140 mm
Hystereze (+/-)0.20
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Nastavení stupnice-10 +50ºC
Ohmické zatížení max. [A]10 A
Označení CEYes
PopisECtemp 610
Popis produktuECtemp 610
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač2pólový
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]50 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]10 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]69.50 mm
Šířka balení [mm]95 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.93 W
Stupeň znečištění2
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku44
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ indikátoruLED
Typ regulaceHystereze
Typ senzoruVodič
Typ výrobkuECtemp 610
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]100 mm
Výška balení [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.272 Kilogram
Čistá hmotnost0.222 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.008 Liter
EAN/UPC5703466130384