Danfoss logo
EFET 531 F

Termostaty, ECtemp 531, Typ senzoru: Místnost

088L0034

Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Certifikační společnostNEMKO
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Hloubka [mm]36 mm
Hloubka balení [mm]140 mm
Hystereze (+/-)0.40
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Nastavení stupnice5 - 35ºC
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]15 A
Označení CEYes
PopisECtemp 531
Popis produktuECtemp 531
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač2pólový
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Šířka [mm]85.00 mm
Šířka balení [mm]95 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.25 W
Stupeň znečištění2
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]30 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku31
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ indikátoruLED
Typ regulaceHystereze
Typ senzoruMístnost
Typ výrobkuŘada ECtemp 53x
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška balení [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.24 Kilogram
Čistá hmotnost0.17 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992