Danfoss logo
ECtemp 440

Termostaty, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Rozsah nastavení teploty [°C]: 5 - 35, Typ displeje: LCD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [mm]13 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Počet baterií1
PopisECtemp 440 CN
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]35 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]5 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Třída krytí termostatu30
Typ displejeLCD
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ výrobkuECtemp 440
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]86 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.275 Kilogram
Čistá hmotnost0.27 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760