Termostaty, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Rozsah nastavení teploty [°C]: 5 - 35, Typ displeje: LCD
088L0464
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.001 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.001 |
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ano |
| Hloubka [mm] | 13 mm |
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Označení CE | No |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | ECtemp 440, no sensor CN |
| Product line | 21 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Třída krytí termostatu | 30 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ nebo název baterie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ výrobku | ECtemp 440 |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.357 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.271 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162228814 |