Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Topné rohože, Veria QM 150, 1.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230, 150 W

189B0158

Veria QM 150 150W 230V 1m², 2C GLO

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]2.00 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionVeria QM 150 150W 230V 1m², 2C GLO
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]1.00 m²
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisVeria QM 150 150W 230V 1m², 2C GLO
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]120 °C
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka rohože [m]0.5 m
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů1
Tepelný výkon [W]150 W
Tloušťka [mm]3.50 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuVeria QM 150
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaŽlutá
Záruka [Year]12

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.02 Kilogram
Čistá hmotnost1.01 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466206805