Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Topné rohože, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L0141

Typ kabelu: Jednožilový vodič, Šířka rohože [m]: 1, Délka rohože [m]: 3
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Topné rohože

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Délka rohože [m]3.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]1050 mm
Izolační materiálPP pěna
Kategorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 132W 230V 3m²
MetrážNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]3.00 m²
Odpor kabelu [Ohm]401.0000 Ohm
Označení CEYes
PopisECdry 55 132W 230V 3m²
Popis produktuECdry 55
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Proud [A] [max.]10.0 A
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]100.00 mm
Šířka balení [mm]250 mm
Šířka rohože [m]1.0 m
Studený konecNe
Tepelný odpor [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tepelný výkon [W]132 W
Tloušťka [mm]8.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluJednožilový vodič
Typ výrobkuECdry
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Útlum zvuku [dB]17 dB
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon rohože [W/m²]55 W/m²
Výška instalace [mm] [min.]8 mm
Warranty type5-year product warranty
Záruka [Year]5

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.747 Kilogram
Čistá hmotnost4.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem65.625 Liter
EAN/UPC5703466238202