Topné rohože, ECdry, 55 W/m², 2.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
088L0140
Typ kabelu: Jednožilový vodič, Šířka rohože [m]: 1, Délka rohože [m]: 2
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Topné rohože
088L0140
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Délka rohože [m] | 2.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 1050 mm |
| Izolační materiál | PP pěna |
| Kategorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 77W 230V 2m² |
| Metráž | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Oblast pokrytí [m²] | 2.00 m² |
| Odpor kabelu [Ohm] | 687.0000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Popis | ECdry 55 77W 230V 2m² |
| Popis produktu | ECdry 55 |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Proud [A] [max.] | 10.0 A |
| Sada příslušenství | No |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka [mm] | 100.00 mm |
| Šířka balení [mm] | 180 mm |
| Šířka rohože [m] | 1.0 m |
| Studený konec | Ne |
| Tepelný odpor [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tepelný výkon [W] | 77 W |
| Tloušťka [mm] | 8.00 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Jednožilový vodič |
| Typ výrobku | ECdry |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Útlum zvuku [dB] | 17 dB |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon rohože [W/m²] | 55 W/m² |
| Výška instalace [mm] [min.] | 8 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Záruka [Year] | 5 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.353 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.32 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 34.02 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238196 |