Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Topné rohože, LXmat, 12 W/ft², 50 ft², Napájecí napětí [V] AC: 240

088L3177

Typ kabelu: Dvoužilový vodič

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostC CSA US
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [ft]25.0 ft
Délka studenéhokonce [ft]13.0 ft
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Instalační teplota [°F]23 °F
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionLX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W
Napájecí napětí [V] AC240 V
Neprovozní teplota [°F] [max.]212 °F
Oblast pokrytí [sq ft]50 ft²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]97.6000 Ohm
Označení CENo
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisLX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W
Popis produktuLX Mat
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Proud [A] [max.]2.5 A
Vlastnosti
Hodnota
Provozní teplota [°F] [max.]149 °F
Průměr kabelu [in]0.19 in
Sada příslušenstvíNo
Schváleníc CSA us
Schvalovací normaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka rohože [ft]2.0 ft
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]600 W
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuLXmat
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/ft²]12 W/ft²
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.01 Kilogram
Čistá hmotnost2.98 Kilogram
Objem22.739 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466140321
Proposition 65Cancer