Topné rohože, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Napájecí napětí [V] AC: 240
088L3176
Typ kabelu: Dvoužilový vodič
088L3176
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | C CSA US |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [ft] | 20.0 ft |
| Délka studenéhokonce [ft] | 13.0 ft |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Instalační teplota [°F] | 23 °F |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | LX Mat 240V 480W 40Sq. Ft. |
| Napájecí napětí [V] AC | 240 V |
| Neprovozní teplota [°F] [max.] | 212 °F |
| Oblast pokrytí [sq ft] | 40 ft² |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 121.0000 Ohm |
| Označení CE | No |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Popis | LX Mat 240V, 40 Sq. Ft., 480W |
| Popis produktu | LX Mat |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Proud [A] [max.] | 2.0 A |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní teplota [°F] [max.] | 149 °F |
| Průměr kabelu [in] | 0.19 in |
| Sada příslušenství | No |
| Schválení | c CSA us |
| Schvalovací norma | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka rohože [ft] | 2.0 ft |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 480 W |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTWB |
| Typ výrobku | LXmat |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon rohože [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.553 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.528 Kilogram |
| Objem | 22.739 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140314 |
| Proposition 65 | Cancer |