Topné rohože, GXmat, 50 W/ft², 20 ft², Napájecí napětí [V] AC: 208
088L3223
Typ kabelu: Dvoužilový vodič
088L3223
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Ground ice and snow melting |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | Yes |
| Certifikační společnost | UL LLC |
| Deformační pevnost [N] | 2000 N |
| Délka rohože [ft] | 10.0 ft |
| Délka studenéhokonce [ft] | 19.6 ft |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka balení [mm] | 1364 mm |
| Instalační teplota [°F] | 23 °F |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | GX Mat 208V, 10 Ft. 20 Sq. Ft. 1050W |
| Napájecí napětí [V] AC | 208 V |
| Neprovozní teplota [°F] [max.] | 220 °F |
| Oblast pokrytí [sq ft] | 20 ft² |
| Ochrana proti UV záření | Ano |
| Odpor kabelu [Ohm] | 41.2000 Ohm |
| Označení CE | No |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Plnicí materiál | PEX |
| Popis | GX Mat 208V, 10 Ft. 20 Sq. Ft. 1100W |
| Popis produktu | GX Mat |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Proud [A] [max.] | 5.3 A |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní teplota [°F] [max.] | 149 °F |
| Průměr kabelu [in] | 0.25 in |
| Sada příslušenství | No |
| Schválení | E543796 |
| Schvalovací norma | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 600 mm |
| Šířka rohože [ft] | 2.0 ft |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 1050 W |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | AWG14 |
| Typ výrobku | GXmat |
| Uložení baterií | No |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Černá |
| Výkon rohože [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Výška balení [mm] | 800 mm |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.28 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.247 Kilogram |
| Objem | 74.851 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149348 |
| Proposition 65 | Cancer |