Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Topné rohože, GXmat, 50 W/ft², 15 ft², Napájecí napětí [V] AC: 240

088L3201

Typ kabelu: Dvoužilový vodič

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceGround ice and snow melting
BezolovnatýAno
Certifikace ULYes
Certifikační společnostUL LLC
Deformační pevnost [N]2000 N
Délka rohože [ft]7.5 ft
Délka studenéhokonce [ft]19.6 ft
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]1364 mm
Instalační teplota [°F]23 °F
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionGX Mat 240V, 7.5 Ft 15 Sq. Ft., 740W
Napájecí napětí [V] AC240 V
Neprovozní teplota [°F] [max.]220 °F
Oblast pokrytí [sq ft]15 ft²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]77.9000 Ohm
Označení CENo
Pevnost v tahu [N]120 N
Plnicí materiálPEX
PopisGX Mat 240V, 15 Sq. Ft., 750W
Popis produktuGX Mat
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Proud [A] [max.]3.1 A
Vlastnosti
Hodnota
Provozní teplota [°F] [max.]149 °F
Průměr kabelu [in]0.25 in
Sada příslušenstvíNo
SchváleníE543796
Schvalovací normaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]600 mm
Šířka rohože [ft]2.0 ft
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]740 W
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceAWG14
Typ výrobkuGXmat
Uložení bateriíNo
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/ft²]50 W/ft²
Výška balení [mm]800 mm
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.61 Kilogram
Čistá hmotnost1.907 Kilogram
Objem74.851 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466143766
Proposition 65Cancer