Danfoss logo
ECsafe100T

Topné rohože, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L6514

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 1, Délka rohože [m]: 12

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceGround ice and snow meltingRoof frost protection
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]12.00 m
Délka studenéhokonce [m]10.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]920 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 1x12m 230V
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]12.00 m²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]13.7000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>300 N
PopisECsnow 300T 12m² 230V 3875W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]7.0 mm
Sada příslušenstvíNo
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]230 mm
Šířka rohože [m]1.0 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]3874 W
Tloušťka [mm]7.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECsnow 300T
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Velikost studenéhokonce [mm²]2.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/m²]300 W/m²
Výška balení [mm]230 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.91 Kilogram
Čistá hmotnost9.811 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem48.668 Liter
EAN/UPC5703466246498