Danfoss logo
ECsafe100T

Topné rohože, ECsafe 100T, 100 W/m², 9.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 400

088L6468

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 1, Délka rohože [m]: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]10.00 m
Délka studenéhokonce [m]10.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Material DescriptionECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Napájecí napětí [V] AC400 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]9.90 m²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]158.3000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>500 N
PopisECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka rohože [m]1.0 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]1020 W
Tloušťka [mm]6.90 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECsafe 100T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.14 Kilogram
Čistá hmotnost5.14 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem29.808 Liter
EAN/UPC5703466246221