Topné rohože, ECmat 120T STE, 120 W/m², 1.70 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
088L6421
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 3.3
088L6421
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 3.30 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 4.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 220 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | ECmat 120T STE 1,7m² 230V 205W |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 1.70 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 256.3000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 300 N |
| Popis | ECmat 120T STE 1,7m² 230V 205W |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Průměr kabelu [mm] | 3.0 mm |
| Sada příslušenství | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 218 mm |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 205 W |
| Tloušťka [mm] | 3.50 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTWB |
| Typ výrobku | ECmat 120T STE |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon rohože [W/m²] | 120 W/m² |
| Výška balení [mm] | 590 mm |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.485 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245613 |