Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Topné rohože, ECmat 120T STE, 120 W/m², 1.10 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L6420

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 2.25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]2.25 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]220 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]60 °C
Oblast pokrytí [m²]1.10 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]403.7000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]300 N
PopisECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
Průměr kabelu [mm]3.0 mm
Sada příslušenstvíNo
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]218 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]130 W
Tloušťka [mm]3.50 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuECmat 120T STE
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]120 W/m²
Výška balení [mm]590 mm
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.267 Kilogram
Čistá hmotnost1.254 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466245606