Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Topné rohože, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 0.70 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L6404

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 1.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]1.40 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]245 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]60 °C
Oblast pokrytí [m²]0.70 m²
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]881.6000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]300 N
PopisECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]90 °C
Průměr kabelu [mm]3.0 mm
Sada příslušenstvíNo
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]217 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Stínění kabeluMěděné opletení
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]59 W
Tloušťka [mm]3.50 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuECmat 85T PRE
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]85 W/m²
Výška balení [mm]595 mm
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.06 Kilogram
Čistá hmotnost1.049 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466245477