Topné rohože, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
088L5520
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: ECtemp Touch; Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá; Plastové hřeby, 10 ks v sáčku; Mosazná koncovka na flexibilní hadici ø6,7, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 8
088L5520
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.000 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.000 |
| 2pólový přepínač | Ne |
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 8.00 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 4.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka balení [mm] | 220 mm |
| Hmotnost baterie | 0 g |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Kompatibilní systém rámečků | Ano |
| Kompatibilní typ cizího snímače | Ano |
| Material Description | ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m Touch NL |
| Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
| Metráž | Ne |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 4.00 m² |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 88.2000 Ohm |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 A |
| Omezovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Omezovač teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Omezovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m Touch NL |
| Popis produktu | Sada ECmat™ 150T s DEVIreg™ Touch |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 115 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kabelu [mm] | 3.0 mm |
| Reléový spínač | 1pólový |
| Sada příslušenství | Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černáPlastové hřeby, 10 ks v sáčkuMosazná koncovka na flexibilní hadici ø6,7ECtemp Touch |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 220 mm |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 0.40 W |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 600 W |
| Teplota – místnost [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – místnost [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Tloušťka [mm] | 3.50 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Třída krytí termostatu | 21 |
| Třída softwaru | A |
| Typ displeje | Dotyková obrazovka |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ nebo název baterie | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Typ senzoru | NTC |
| Typ studeného konce | DTWB |
| Typ výrobku | ECmat 150T |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výkon rohože [W/m²] | 150 W/m² |
| Výška balení [mm] | 590 mm |
| Záložní baterie | Ano |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466242445 |