Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Topné rohože, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L5315

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilní hadice přechod KK1-E5; ECtemp Touch; Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá; Plastové hřeby, 10 ks v sáčku; Mosazná koncovka na flexibilní hadici ø6,7, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.000
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.000
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]2.00 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]220 mm
Hmotnost baterie0 g
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Kabel na bubnuNe
Kompatibilní systém rámečkůAno
Kompatibilní typ cizího snímačeAno
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
MetrážNe
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]120 °C
Oblast pokrytí [m²]1.00 m²
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]353.0000 Ohm
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Omezovač teploty [°C] [max.]45 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
Počet baterií1
PopisECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch
Popis produktuSada ECmat™ 150T s DEVIreg™ Touch
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]115 °C
Průměr kabelu [mm]3.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Reléový spínač1pólový
Sada příslušenstvíFlexibilníhadiceø6,7 2,5 m černáFlexibilní hadice přechod KK1-E5Plastové hřeby, 10 ks v sáčkuMosazná koncovka na flexibilní hadici ø6,7ECtemp Touch
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]220 mm
Šířka rohože [m]0.5 m
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.40 W
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Stupeň znečištění2
Tepelný výkon [W]150 W
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]30 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Tloušťka [mm]3.50 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Třída krytí termostatu21
Třída softwaruA
Typ displejeDotyková obrazovka
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ nebo název baterieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruNTC
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuECmat 150T
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE40101830
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaČervená
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon rohože [W/m²]150 W/m²
Výška balení [mm]590 mm
Záložní baterieAno
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.571 Kilogram
Čistá hmotnost1.555 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466219690