Danfoss logo
ECinfracable 100T

Topné rohože, ECinfracable 100T, 100 W/m², 14.60 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L6326

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 19.6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]19.60 m
Délka studenéhokonce [m]4.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]370 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionECinfracable 100T 14,6m² 230V 1470W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]14.60 m²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]36.0000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>500 N
PopisECinfracable 100T 14,6m² 230V 1470W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]7.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]370 mm
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]1470 W
Tloušťka [mm]7.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECinfracable 100T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/m²]100 W/m²
Výška balení [mm]790 mm
Záruka [Year]99
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.688 Kilogram
Čistá hmotnost8.602 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem108.151 Liter
EAN/UPC5703466244913